溫度感測器, MBT 3310, 70 mm - 85 mm, G,1/2

097U0159

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針

產品詳情

總重 0.183 Kilogram
淨重 0.179 Kilogram
Volume 0.097 Liter
EAN 5702424220709

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
UK RoHS compliance Out of scope
保護管 8 mm
保護管材質 AISI 316 Ti
保護管直徑 0.315 in
包裝數量 20 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 3310
外殼等級 IP IP65
感測元件公差 Class B
感測元件數 [pc] 1 pc
感測元件標準 EN 60751
感測元件電阻 [Ohm] 100
感測元件類型 Pt
感測器插芯 固定
接頭標準 IEC 947-5-2
插入長度 [in] [最大值] 3.35 in
插入長度 [in] [最小值] 2.76 in
插入長度 [mm] [最大值] 85 mm
插入長度 [mm] [最小值] 70 mm
操作口材料 不銹鋼
操作接口 公 / 母
操作接口尺寸 1/2
操作接口標準 ISO 228-1-A
操作接口類型 G
最大的環境溫度 125 °C
最大的環境溫度 257 °F
標準電氣接頭 IEC 61076-2-101
溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 392 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 溫度感測器
產品群組 Sensors
終端數量 4 pc
置入類型 可變的
輸出信號 Ohm
連接材質 不銹鋼
連接類型 G
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 4 針
電氣連接 M12 x 1
電線數量 4 pc
類型名稱 感測器 MBT 3310-00-085-B00

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality