Cable temperature sensors

顯示 62 產品

084N0003

溫度感測器, AKS 11, 3.5 m, Pt, 1000 Ohm

測量範圍: -40 - 100, 電氣連接: 電纜, 電纜類型: PVC

084N0005

溫度感測器, AKS 11, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm

測量範圍: -40 - 100, 電氣連接: 電纜, 電纜類型: PVC

084N0008

溫度感測器, AKS 11, 8.5 m, Pt, 1000 Ohm

測量範圍: -40 - 100, 電氣連接: 電纜, 電纜類型: PVC

084N0026

溫度感測器, AKS 11, 1.5 m, Pt, 1000 Ohm

測量範圍: -40 - 100, 電氣連接: 電纜, 電纜類型: PVC

084N0027

溫度感測器, AKS 11, 3.5 m, Pt, 1000 Ohm

測量範圍: -40 - 100, 電氣連接: 電纜, 電纜類型: PVC

084N0028

溫度感測器, AKS 11, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm

測量範圍: -40 - 100, 電氣連接: 電纜, 電纜類型: PVC

084N0029

溫度感測器, AKS 11, 8.5 m, Pt, 1000 Ohm

測量範圍: -40 - 100, 電氣連接: 電纜, 電纜類型: PVC

084N0035

溫度感測器, AKS 12, 1.5 m, Pt, 1000 Ohm

測量範圍: -40 - 100, 電氣連接: 電纜, 電纜類型: PVC

084N0036

溫度感測器, AKS 12, 1.5 m, Pt, 1000 Ohm

測量範圍: -40 - 100, 電氣連接: 電纜, 電纜類型: PVC

檢視: