MBS 1600 / MBS 1650

顯示更多
MBS 1600 / MBS 1650

顯示 47 產品

063G2800

壓力傳感器, MBS 1650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1650-3415-A0GB04

063G2805

壓力傳感器, MBS 1650, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1650-3211-C1GB04

063G2806

壓力傳感器, MBS 1650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1650-3611-C1GB04

063G2812

壓力傳感器, MBS 1600, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1600-1811-K4GB04

063G2813

壓力傳感器, MBS 1600, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1600-2211-K4GB04

063G2815

壓力傳感器, MBS 1650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1650-3615-C1GB04

063G2818

壓力傳感器, MBS 1650, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1650-3211-C1GB04

063G2819

壓力傳感器, MBS 1650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1650-3611-C1GB04

063G2821

壓力傳感器, MBS 1650, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1650-2011-A0GB04

063G2831

壓力傳感器, MBS 1600, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1600-1811-K4GB04-2

檢視: