壓力傳感器, MBS 1600, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

063G2831

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1600-1811-K4GB04-2

產品詳情

總重 0.062 Kilogram
淨重 0.05 Kilogram
Volume 0.098 Liter
EAN 5714279840308

 

+ 供電 Pin 1
- 公共 Pin 4
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Pin surface material Au
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 185 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
包裝數量 48 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
同一產品 063G5831
型號 MBS 1600
壓力, 公/母
壓力單元參考 Gauge (relative)
壓力接口 HEX [mm] 22 mm
壓力接頭備註 A
壓力接頭尺寸 1/4
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 DIN 3852-E
壓力範圍 [bar] [最大值] 6 bar
壓力範圍 [bar] [最小值] 0 bar
壓力範圍 [psi] [最大值] 87 psi
壓力範圍 [psi] [最小值] 0 psi
外殼等級 IP IP54
最大過載壓力 203 psig
最大過載壓力 14 bar
最大響應時間 1 ms
標準電氣接頭 EN 60947-5-2
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 100 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 212 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 壓力傳感器
產品群組 Sensors
瞬斷壓力 2900 psig
瞬斷壓力 200 bar
精度 0.5 %
脈波緩衝器 No
補償溫度範圍 [°C] [最大值] 125 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
補償溫度範圍 [°F] [最大值] 257 °F
補償溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
規格鍵 MBS 1600-1811-K4GB04-2
認証 CE 認証
輸出信號 Current
輸出訊號 [mA] [最大值] 20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值] 4 mA
部件 M12 CROSSCUT
電氣接頭, 公/母
電氣接頭備註 Vented through thread
電氣接頭尺寸 4 針
電氣連接 M12 x 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality