VACON® NXP Grid Converter

顯示 92 產品

132L1483

NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03

NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 2700 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10V 參考,24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03

132L5368

NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac 4140 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132L5373

NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR

NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac 4140 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR

132L5687

NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2+SPXE

NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2+SPXE
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 2340 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 6 個可編程的 DI/DO
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2+SPXE

132L6486

NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN

NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac 4140 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 3RO(NO)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (D2) 系統總線 (1 光纖) + 隔離 CAN
E Slot: EtherCAT
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN

132L7554

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 3100 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 6 個可編程的 DI/DO
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (B1) 6 個可編程的 DI/DO
E Slot: PROFIBUS DP,含 Sub-D9
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV

132L7556

NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV

NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 2120 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 6 個可編程的 DI/DO
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (B1) 6 個可編程的 DI/DO
E Slot: PROFIBUS DP,含 Sub-D9
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV

132L7617

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 3100 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 6 個可編程的 DI/DO
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (B1) 6 個可編程的 DI/DO
E Slot: PROFIBUS DP,含 Sub-D9
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE

132L7724

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 3100 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 6 個可編程的 DI/DO
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (B1) 6 個可編程的 DI/DO
E Slot: PROFIBUS DP,含 Sub-D9
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV

132N2201

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GAAB+LPC2+SPXV

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GAAB+LPC2+SPXV
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 3100 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 6 個可編程的 DI/DO
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (B1) 6 個可編程的 DI/DO
E Slot: PROFIBUS DP,含 Sub-D9
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GAAB+LPC2+SPXV

檢視: