產品配置

VACON® NX_ Frequency Converter

選擇新產品配置

[01_BASIC]
必填
(NXP) NXP 變頻器
(5-) 380-500 Vac
(2M15) 2.15 MW
(0) IP00
(T) 用於 IT 網路的 IEC61800-3
(0) 無煞車
(+QGNO) 無導線管板
[02_IO_CARDS]
[03_SW_DOC_LN]
[04_APPROVALS]
[05_INFO_DATA]