顯示 73 產品
7DP-270060-000053296
NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 2700 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10V 參考,24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式
根據型號代碼的其他選項
7DP-414050-000059459
NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 4140 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式
根據型號代碼的其他選項
7DP-414050-000059479
NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 4140 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式
根據型號代碼的其他選項
7DP-234060-000060154
NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 2340 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 6 個可編程的 DI/DO
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式
根據型號代碼的其他選項
7DP-234060-000060166
NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2+SPXE
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 2340 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 6 個可編程的 DI/DO
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式
根據型號代碼的其他選項
7DP-414050-000061606
NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 4140 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 3RO(NO)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (D2) 系統總線 (1 光纖) + 隔離 CAN
E Slot: EtherCAT
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式
根據型號代碼的其他選項
7DP-310060-000063248
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 3100 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 6 個可編程的 DI/DO
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (B1) 6 個可編程的 DI/DO
E Slot: PROFIBUS DP,含 Sub-D9
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式
根據型號代碼的其他選項
7DP-212060-000063395
NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 2120 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 6 個可編程的 DI/DO
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (B1) 6 個可編程的 DI/DO
E Slot: PROFIBUS DP,含 Sub-D9
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式
根據型號代碼的其他選項
7DP-310060-000063340
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 3100 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 6 個可編程的 DI/DO
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (B1) 6 個可編程的 DI/DO
E Slot: PROFIBUS DP,含 Sub-D9
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式
根據型號代碼的其他選項
7DP-310060-000063526
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 3100 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 6 個可編程的 DI/DO
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (B1) 6 個可編程的 DI/DO
E Slot: PROFIBUS DP,含 Sub-D9
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式
根據型號代碼的其他選項