您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

180H0053

Valve, VCM 13 M42 to 1.5 VIC

null: 0.4, 5.8 psig, 入口连接: M42 x 1,5, 额定流量 [每分钟加仑数]: 47.6, 额定流量 [立方米/小时]: 13.0

180H0055

Valve, VCM 30 M60 to 2.5 VIC

null: 0.3, 4.3 psig, 入口连接: M60 x 1.5, 额定流量 [每分钟加仑数]: 132.0, 额定流量 [立方米/小时]: 30.0

180H0059

Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC

null: 0.2, 2.9 psig, 入口连接: M60 x 1.5, 额定流量 [每分钟加仑数]: 202.0, 额定流量 [立方米/小时]: 45.0

180H0256

Valve, VCM 22 M52 to 2 VIC

null: 0.3, 4.3 psig, 入口连接: M52 x 1,5, 额定流量 [每分钟加仑数]: 97.0, 额定流量 [立方米/小时]: 22.0

078G1004

压力变送器, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

查看:

  • 98
  • /
  • 143