您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

078G1004

压力变送器, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

180H0049

Valve, VCM 10 M42 to 1.5 VIC

null: 0.3, 4.3 psig, 入口连接: M42 x 1,5, 额定流量 [每分钟加仑数]: 50.0, 额定流量 [立方米/小时]: 11.5

078G1005

压力变送器, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: P92S-0400-BAR-R-11-01-01

查看:

  • 97
  • /
  • 143