您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

063G2819

压力变送器, MBS 1650, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1650-3611-C1GB04

063G2843

压力变送器, MBS 1650, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1650-3811-C1GB04

063G2849

压力变送器, MBS 1600, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1600-2011-C1GB04

063G2884

压力变送器, MBS 1600, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1600-2211-C1GB04

8156135

Electrical component, 接线盒

钡线舶狝务甅ン96 x 115 mm珹1个舶盖1个夹ㄣ

查看:

  • 80
  • /
  • 143