展示715产品(s)
压力变送器, MBS 1600, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1600-2211-C1GB04
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3000-1831-E3GB04-1
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3000-3031-E3GB04-1
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3000-2033-E3GB04-2