展示45产品(s)
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-2011-C1GB04
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3211-C1GB04
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3016-C1GB04
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3613-C1GB04
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 50.00 bar, 0.00 psi - 725.00 psi
电气连接: AMP SuperSeal, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 14 x 1.5, 规格,关键: MBS 1250-2713-C4FA21