压力变送器, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

063G1158

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3211-C1GB04

产品详情

毛重 0.063 Kilogram
净重 0.06 Kilogram
容积 0.098 Liter
EAN 5702423236749

 

+ 供电 针脚 1
- 公共 针脚 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Pin surface material Au
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
UL evaluated Yes
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 125 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 257 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 160 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 2320 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 22 mm
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 DIN 3852-E
压力连接注意事项 A
压力连接类型 G
型号 MBS 1250
备注 PE 位于针脚 4
审批 CE 认证
C UL US UL Recognized
最大反应时间 [毫秒] 1 ms
最大过载压力 [巴] 480 bar
最大过载压力 [磅英寸表压] 7000 psig
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 48 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] -40 °F
爆破压力 [巴] 1600 bar
爆破压力 [磅英寸表压] 23200 psig
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 100 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 212 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 M12 x 1
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接标准 EN 60947-5-2
精确度,典型 +/- FS [%] 0.5 %
脉冲缓冲器 Yes
规格,关键 MBS 1250-3211-C1GB04
输出信号 Current
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality