您搜索了:

nrv

展示116产品(s)

020-1020

止回阀, NRV 22s, 最高工作压力 [bar]: 46.0

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 22.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 22.00, 方向: 角型, 包装方式: 多包装

020-1025

止回阀, NRV 28s, 最高工作压力 [bar]: 46.0

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 28.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 28.00, 方向: 角型, 包装方式: 多包装

020-1041

止回阀, NRV 10, 最高工作压力 [bar]: 46.0

进口接口类型: 喇叭口, 进口尺寸 [毫米]: 10.00, 出口接口类型: 喇叭口, 出口尺寸 [毫米]: 10.00, 方向: 直通型, 包装方式: 多包装

020-1056

止回阀, NRV 28s, 最高工作压力 [bar]: 46.0

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 35.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 35.00, 方向: 角型, 包装方式: 多包装

020-1152

止回阀, NRV 22s, 最高工作压力 [bar]: 46.0

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 22.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 22.00, 方向: 角型, 包装方式: 工业包装

020B1014

止回阀, NRV 6s, 最高工作压力 [bar]: 49.0

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 6.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 6.00, 方向: 直通型, 包装方式: 多包装

020B1016

止回阀, NRV 12s, 最高工作压力 [bar]: 49.0

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 12.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 12.00, 方向: 直通型, 包装方式: 多包装

020B1019

止回阀, NRV 19s, 最高工作压力 [bar]: 49.0

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 19.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 19.00, 方向: 直通型, 包装方式: 多包装

020B1050

止回阀, NRV 6s, 最高工作压力 [bar]: 49.0

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 10.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 10.00, 方向: 直通型, 包装方式: 多包装

020B1053

止回阀, NRV 16s, 最高工作压力 [bar]: 49.0

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 18.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 18.00, 方向: 直通型, 包装方式: 多包装

查看: