止回阀, NRV 35s, 最高工作压力 [bar]: 46

020-1061

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 方向: 角型, 包装方式: 多包装

产品详情

Bruttovikt 1.428 Kilogram
Nettovikt 1.306 Kilogram
Volym 3.328 Liter
EAN 5702422115236

 

Anslutningsmaterial Koppar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 33.52 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 2
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
CE
EAC
UKCA
Husmaterial Mässing
Ingång, storlek [tum] 1 5/8 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kategori I
Konstruktion Kolv
Kv 值 [立方米/小时] 29 m³/h
Max. Arbetstryck [bar] 46 bar
Min. tryckfall [bar] 0.04 bar
Min. tryckfall [psi] 0.6 psi
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Riktning Vinklad
SCIP 卷宗编号 b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Temperaturområde [°C] [Max] 140 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 1 5/8 tum
产品名称 止回阀
产品系列 Check valves
制冷剂(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
型号 NRV 35s
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
最高工作压力 [psig] 667 psig
每包数量 6 pc
流向指示仪 带单向箭头压花
润滑剂兼容性 无油应用
温度范围 [°F] [最大] 285 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
联接说明 尺寸超大
额定容量状况,液体容量 [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
额定容量状况,液体容量 [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
额定容量状况,热气 [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
额定容量状况,热气 [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality