温控阀, ORV 50, 低温铸钢

148H3407

进口接口尺寸 [毫米]: 50.00, Kv 值 [立方米/小时]: 36.000, 最高工作压力 [bar]: 40.0

产品详情

毛重 8.559 Kilogram
净重 8.182 Kilogram
容积 12.409 Liter
EAN 5702428229852

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv值 [gal/min] 42 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 36 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 温控阀
产品描述 猳调节阀
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 ORV 配件
制冷剂(s) R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
包装方式 单包装
可维修 ORV 备件
型号 ORV 50
审批 CE 认证
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
彩色打印 红棕色
接口尺寸 [毫米] 50 mm
方向 三通
最高工作压力 [bar] 40 bar
最高工作压力 [psig] 580 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
2
流向指示仪 带 A、B、C 压花
润滑剂兼容性 AB
目录 II
进口接口尺寸 [毫米] 50 mm
连接件材质 低温铸钢
连接尺寸 [in] 2 in
连接标准 ASME B 16.11
连接类型 承插焊
阀套类型 H2
零件计划名称 ORV

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality