要保持帐户的安全性,必须启动登出程序。您的会话将在该时间过期:
由于在过去 120 分钟内一直未活动,您已经被登出。
如果继续,则会登录并进入您的默认 Danfoss 商店。
如果继续,您将退出丹佛斯商城并跳转至您选择的商城。
您正在被注销,因为您没有可在所选国家/地区购买的凭证。
您在{0}商城。
展示15产品(s)
温控阀, ORV 40, 低温铸钢
进口接口尺寸 [毫米]: 40.0, Kv 值 [立方米/小时]: 30.000, 最高工作压力 [bar]: 40.0
温控阀, ORV 80, 低温铸钢
进口接口尺寸 [毫米]: 80.0, Kv 值 [立方米/小时]: 30.000, 最高工作压力 [bar]: 40.0
温控阀, ORV 25, 低温铸钢
进口接口尺寸 [毫米]: 25.0, Kv 值 [立方米/小时]: 15.000, 最高工作压力 [bar]: 40.0
温控阀, ORV 50, 低温铸钢
进口接口尺寸 [毫米]: 50.0, Kv 值 [立方米/小时]: 36.000, 最高工作压力 [bar]: 40.0
查看: