展示4产品(s)

148H3194

液位开关, AKS 38, 对缝焊接

连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 25, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 28

148H3204

液位开关, AKS 38, 对缝焊接

连接类型: 对缝焊接, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 28

148H3206

液位开关, AKS 38, 承插焊

连接类型: 承插焊, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 28

148H3207

液位开关, AKS 38, NPT

连接类型: NPT, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 28