压力控制阀, KDC 200 D 2

148G3606

进口接口尺寸 [毫米]: 200.0, 最高工作压力 [bar]: 40.0

产品详情

毛重 95.2 Kilogram
净重 80.5 Kilogram
Volume 246.24 Liter
EAN 5702428279567

 

Cv 全开 [加仑/分钟] 878 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 完全打开 [立方米/小时] 757 m³/h
Product Name Description 压力控制阀
REACH 候选清单物质 No
产品描述 多功能压缩机阀
产品系列 Press. and temp. regul. valves
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
包装方式 单包装
压差 [bar] 2 bar
压差 [磅英寸] 29 psi
型号 KDC 200 D 2
审批 CE 认证
UKCA
接口尺寸 [毫米] 200 mm
方向 角型
最高工作压力 [bar] 40 bar
最高工作压力 [psig] 580 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
目录 III
进口接口尺寸 [毫米] 200 mm
连接尺寸 [in] 8 in
连接标准 EN 10220
连接类型 对缝焊接

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality