展示85产品(s)
蒸发器压力调节器, KVP 12
进口尺寸 [毫米]: 12.00, 出口尺寸 [毫米]: 12.00, 进口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 出口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 进口接口类型: 喇叭口, 出口接口类型: 喇叭口, Kv 值 [立方米/小时]: 2.500, 最高工作压力 [bar]: 18.0
蒸发器压力调节器, KVP 15
进口尺寸 [毫米]: 16.00, 出口尺寸 [毫米]: 16.00, 进口尺寸 [英寸]: 5/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 5/8 in, 进口接口类型: 喇叭口, 出口接口类型: 喇叭口, Kv 值 [立方米/小时]: 2.500, 最高工作压力 [bar]: 18.0
蒸发器压力调节器, KVP 12
进口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 出口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, Kv 值 [立方米/小时]: 2.500, 最高工作压力 [bar]: 18.0
蒸发器压力调节器, KVP 22
进口尺寸 [毫米]: 22.00, 出口尺寸 [毫米]: 22.00, 进口尺寸 [英寸]: 7/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 7/8 in, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, Kv 值 [立方米/小时]: 2.500, 最高工作压力 [bar]: 18.0
蒸发器压力调节器, KVP 28
进口尺寸 [英寸]: 1 1/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 1 1/8 in, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, Kv 值 [立方米/小时]: 8.000, 最高工作压力 [bar]: 18.0
蒸发器压力调节器, KVP 12
进口尺寸 [毫米]: 12.00, 出口尺寸 [毫米]: 12.00, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, Kv 值 [立方米/小时]: 2.500, 最高工作压力 [bar]: 18.0
蒸发器压力调节器, KVP 15
进口尺寸 [毫米]: 16.00, 出口尺寸 [毫米]: 16.00, 进口尺寸 [英寸]: 5/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 5/8 in, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, Kv 值 [立方米/小时]: 2.500, 最高工作压力 [bar]: 18.0
蒸发器压力调节器, KVP 28
进口尺寸 [毫米]: 28.00, 出口尺寸 [毫米]: 28.00, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, Kv 值 [立方米/小时]: 8.000, 最高工作压力 [bar]: 18.0
蒸发器压力调节器, KVP 35
进口尺寸 [毫米]: 35.00, 出口尺寸 [毫米]: 35.00, 进口尺寸 [英寸]: 1 3/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 1 3/8 in, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, Kv 值 [立方米/小时]: 8.000, 最高工作压力 [bar]: 18.0