压力调节阀, OFV-SS 20

148G3194

进口接口尺寸 [毫米]: 20.0, Kv 值 [立方米/小时]: 0.000 - 0.520, 最高工作压力 [bar]: 52.0

产品详情

毛重 2.27 Kilogram
净重 2.05 Kilogram
Volume 4.441 Liter
EAN 5702428191357

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv 值 [加仑/分钟] [最大] 0.6 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] [最小] 0 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] [最大] 0.52 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] [最小] 0 m³/h
Product Name Description 压力调节阀
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品描述 溢流阀
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 编号
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
包装方式 单包装
压力范围 [巴] Pe [最大] 8 bar
压力范围 [巴] Pe [最小] 2 bar
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 116 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 2 psig
可维修 Press. regul. valve spare part
型号 OFV-SS 20
审批 EAC
LLC CDC TYSK
彩色打印 灰色
接口尺寸 [毫米] 20 mm
方向 角型
最高工作压力 [bar] 52 bar
最高工作压力 [psig] 754 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 Art. 3, par. 3
设备 阀盖
进口接口尺寸 [毫米] 20 mm
连接尺寸 [in] 3/4 in
连接标准 EN 10220
连接类型 对缝焊接

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality