压缩机溢流阀, POV 2150, 对缝焊接, 25 bar

148F3033

进口接口尺寸 [毫米]: 80, 出口接口尺寸 [毫米]: 80, 进口接口尺寸 [英寸]: 3 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 3 in

产品详情

毛重 12.8 Kilogram
净重 12.608 Kilogram
容积 17.258 Liter
EAN 5702428342827

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品名称 压缩机溢流阀
产品描述 压力控制式导阀
产品系列 Safety relief valves
出口接口尺寸 [毫米] 80 mm
出口接口尺寸 [英寸] 3 in
制冷剂(s) R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
包装方式 单包装
压力设定 [巴] 25 bar
压力设定 [磅英寸表压] 363 psig
压力证书 TÜV certificate included
型号 POV 2150
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
带 POV 的温度范围 [°C] [最大] 150 °C
带 POV 的温度范围 [°C] [最小] -50 °C
带 POV 的温度范围 [°F] [最大] 302 °F
带 POV 的温度范围 [°F] [最小] -58 °F
方向 角型
最高工作压力 [bar] 40 bar
最高工作压力 [psig] 580 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
流量直径 [毫米] 59 mm
流量直径 [英寸] 2.32 in
流量面积 [平方毫米] 2734 mm²
流量面积 [平方英寸] 4.24 in²
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
目录 II
进口接口尺寸 [毫米] 80 mm
进口接口尺寸 [英寸] 3 in
进口接口类型 Butt weld DIN
连接标准 EN 10220
连接类型 对缝焊接

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality