显示更多
POV

展示6产品(s)

148F3033

压缩机溢流阀, POV 2150, 对缝焊接, 25 bar

进口接口尺寸 [毫米]: 80, 出口接口尺寸 [毫米]: 80, 进口接口尺寸 [英寸]: 3 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 3 in

148F3034

压缩机溢流阀, POV 2150, 对缝焊接

进口接口尺寸 [毫米]: 80, 出口接口尺寸 [毫米]: 80, 进口接口尺寸 [英寸]: 3 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 3 in

2417+047

压缩机溢流阀, POV 600, 对缝焊接

进口接口尺寸 [毫米]: 40, 出口接口尺寸 [毫米]: 40, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 1/2 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1 1/2 in

2417+232

压缩机溢流阀, POV 600, 对缝焊接

进口接口尺寸 [毫米]: 40, 出口接口尺寸 [毫米]: 40, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 1/2 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1 1/2 in

查看: