止回阀, CHV-X SS 40, 方向: 直通型, 连接标准: EN 10220

148B6566

连接件材质: 不锈钢, 最高工作压力 [bar]: 52.0

产品详情

毛重 3.587 Kilogram
净重 2.598 Kilogram
容积 5.372 Liter
EAN 5702428978323

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv值 [gal/min] 34.8 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 21 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 止回阀
产品描述 止回阀
产品系列 Check valves
制冷剂(s) R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
包装方式 单包装
型号 CHV-X SS 40
审批 CE 认证
UKCA
彩色打印 红棕色
接口尺寸 [毫米] 40 mm
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 52 bar
最高工作压力 [psig] 754 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
2
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 II
连接件材质 不锈钢
连接尺寸 [in] 1 1/2 in
连接标准 EN 10220
连接类型 对缝焊接

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality