展示84产品(s)
Check and stop valve, SCA-X 15, 方向: 角型, 连接标准: EN 10220
连接件材质: 低温铸钢, 进口接口类型: 对缝焊接, 最高工作压力 [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 15, 方向: 角型, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接件材质: 低温铸钢, 进口接口类型: 对缝焊接, 最高工作压力 [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 15, 方向: 角型, 连接标准: EN 10220
连接件材质: 不锈钢, 进口接口类型: 对缝焊接, 最高工作压力 [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, 方向: 角型, 连接标准: EN 10220
连接件材质: 低温铸钢, 进口接口类型: 对缝焊接, 最高工作压力 [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, 方向: 角型, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接件材质: 低温铸钢, 进口接口类型: 对缝焊接, 最高工作压力 [bar]: 52.0