ISD520D6-01T5PL+BEF1+CTXX+FN30-000134780

137N5174

Integrated Servo Drive 520
ISD-520D6-01T5PL+FCKS+FD11+FFS1+FG070+FN30+FSSS
600 V DC, 1.5 Nm 额定转矩类别,
额定速度 3000 RPM
法兰尺寸 70mm, 轴规格 11mm,
标准带安装销, 无,无制动
以太网 POWERLINK
ST 17 位 Hiperface DSL
STO,不可升级
无,无选件板
机架名称: E1
根据需要,选择其他选项

型号代码: ISD-520D6-01T5PL+FCKS+FD11+FFS1+FG070+FN30+FSSS

产品详情

毛重 3.834 kg
净重 2.834 kg
容积 0 l
EAN 5715253630724

General DD VC Class

Help Counter 1
类型代码第 1 部分 ISD520D6-01T5PL+BEF1+CTXX+FN30
类型代码第 2 部分 -000134780
计算毛重 [kg] 4.834
计算净重 [kg] 3.834
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
供应商 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

Integrated Servo Drive ISD 520

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
产品组 ISD-520 Integrated Servo Drive 520
电源电压 D6 600 V DC
转矩级别 -01T5 1.5 Nm 额定转矩类别
通讯接口 PL 以太网 POWERLINK
额外环境保护 +AGXX
功能安全 +BEF1 STO,不可升级
选件板 +CTXX 无,无选件板
基于工况的监测 +CVXX 无工况监测
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
自定义 HW 配置 +EEXX
技术文档 +EGXX
文档语言 +EHXX 多语言显示
客户特定标签 +EJXX
机械制动 +FAXX 无,无制动
电机主轴 +FCKS 标准带安装销
电机主轴规格 +FD11 轴规格 11mm
反馈类型 +FFS1 ST 17 位 Hiperface DSL
法兰 +FG070 法兰尺寸 70mm
齿轮 +FHXX 无齿轮
额定转速 +FN30 额定速度 3000 RPM
轴封 +FSSS 带标准轴密封圈
绝缘监控 +IMXX
运输包装 +TACB 纸板箱包装
表面特性 +VFXX 无特殊表面
客户特定选项 +VNXX
机架名称 E1 E1
产品目录 NO_VIEW NO VIEW
型号代码 01 ISD-520D6-01T5PL
型号代码 03 +FCKS
型号代码 04 +FD11+FFS1+FG070+FN30
型号代码 05 +FSSS
销售代码第 1 部分 ISD-520D6-01T5PL
销售代码第 2 部分 +FCKS
销售代码第 3 部分 +FD11+FFS1+FG070+FN30
销售代码第 4 部分 +FSSS

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality