配置产品

VLT® Integrated Servo Drive ISD 520

为您的新产品选择基本选项

基本信息
必填
(ISD-520) Integrated Servo Drive 520
(D6) 600 V DC
(-01T5) 1.5 Nm 额定转矩类别
(+BEF1) STO,不可升级
(+EHXX) 多语言显示
(+FD11) 轴规格 11mm
(+FG070) 法兰尺寸 70mm
(+FN30) 额定速度 3000 RPM
型号代码信息,技术 数据