OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4-000121906
137L3639
dU/dt 和 CM 滤波器 for 系统模块
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
液冷式
525-690 V AC, 416 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于 IM10L 的 Du/dt&CM 滤波器
根据型号代码的其他选项
型号代码:
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4+ANNC+AONH+TASE
dU/dt 滤波器可降低电压过冲,从而降低电机绝缘装置上的电压应力。这种效应可 保护电机并延长其使用寿命,在使用长电机电缆和/或更高电网电压的系统
中尤其如此。与 iC7 变频器兼容。