展示28产品(s)
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4-000120688
dU/dt 滤波器 for 系统模块
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
强制通风
380-690 V AC, 590 A
热开关和 AuxBus 保护
IP00/开放型
空冷式 IM10 du/dt 滤波器
根据型号代码的其他选项
OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4-000119685
dU/dt 滤波器 for 系统模块
OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
强制通风
380-500 V AC, 880 A
热开关和 AuxBus 保护
IP00/开放型
空冷式 IM11 du/dt 滤波器
根据型号代码的其他选项
OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4-000083377
dU/dt 滤波器 for 系统模块
OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4
液冷式
525-690 V AC, 820 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于液体的 Du/dt 滤波器 IM12L
根据型号代码的其他选项
OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4-000119687
dU/dt 滤波器 for 系统模块
OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
强制通风
380-500 V AC, 880 A
热开关和 AuxBus 保护
IP00/开放型
空冷式 IM11 du/dt 滤波器
根据型号代码的其他选项
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4-000119691
dU/dt 滤波器 for 系统模块
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
强制通风
380-690 V AC, 590 A
热开关和 AuxBus 保护
IP00/开放型
空冷式 IM10 du/dt 滤波器
根据型号代码的其他选项
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4-000083358
dU/dt 和 CM 滤波器 for 系统模块
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
液冷式
525-690 V AC, 416 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于 IM10L 的 Du/dt&CM 滤波器
根据型号代码的其他选项
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4-000121905
dU/dt 和 CM 滤波器 for 系统模块
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
液冷式
525-690 V AC, 416 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于 IM10L 的 Du/dt&CM 滤波器
根据型号代码的其他选项
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4-000083153
dU/dt 和 CM 滤波器 for 系统模块
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
液冷式
525-690 V AC, 416 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于 IM10L 的 Du/dt&CM 滤波器
根据型号代码的其他选项
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4-000121906
dU/dt 和 CM 滤波器 for 系统模块
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
液冷式
525-690 V AC, 416 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于 IM10L 的 Du/dt&CM 滤波器
根据型号代码的其他选项
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4-000083376
dU/dt 和 CM 滤波器 for 系统模块
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
液冷式
525-690 V AC, 416 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于 IM10L 的 Du/dt&CM 滤波器
根据型号代码的其他选项