OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4-000083153

137L3638

dU/dt 和 CM 滤波器 for 系统模块
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
液冷式
525-690 V AC, 416 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于 IM10L 的 Du/dt&CM 滤波器
根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4+ANNC+AONH

产品详情

毛重 84 kg
净重 64 kg
容积 0 l
EAN 5715253510170

dU/dt Filter OF7UX

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品系列 OF7U2 dU/dt 和 CM 滤波器
产品目标 -M 系统模块
冷却方式 -LC 液冷式
电压等级 -07 525-690 V AC
额定电流 -416A 416 A
热保护 -A1 辅助总线热保护
机箱类别 -E00 IP00/开放型
EMC 类别 -F4 符合 C4
冷却液接头 +ANNC 无连接器
冷却液软管 +AONH 无软管
产品专用海事认证 +VBXX
运输包装 +TACB 纸板箱包装
机架名称 DUCM10L 用于 IM10L 的 Du/dt&CM 滤波器
销售代码第 1 部分 OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
销售代码第 2 部分 +ANNC+AONH
类型代码第 1 部分 OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
类型代码第 2 部分 -000083153
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
产品目录 NO_VIEW 无视图
Recommended Plant ERR01
计算毛重 [kg] 84
计算净重 [kg] 64
型号代码 01 OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
型号代码 02 +ANNC+AONH
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
输入电压 3x0-690VAC
开关频率 2 kHz
最大频率 70 Hz
机箱防护等级 IP00/OPEN TYPE
储存温度 -40...+70C
额定负载时的液体温度 -10...+45C
冷却类型 Liquid Cooled
变频器回路,标称流量 12,6L/MIN
主设备宽度 140MM
主设备深度 443,5MM
主设备高度 669MM

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality