OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4-000120688

137L0739

dU/dt 滤波器 for 系统模块
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
强制通风
380-690 V AC, 590 A
热开关和 AuxBus 保护
IP00/开放型
空冷式 IM10 du/dt 滤波器
根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4

产品详情

毛重 65 kg
净重 45 kg
容积 0 l
EAN 5715253477596

dU/dt Filter OF7UX

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品系列 OF7U1 dU/dt 滤波器
产品目标 -M 系统模块
冷却方式 -AF 强制通风
电压等级 -37 380-690 V AC
额定电流 -590A 590 A
热保护 -TA 热开关和 AuxBus 保护
机箱类别 -E00 IP00/开放型
EMC 类别 -F4 符合 C4
冷却液接头 +ANXX 不相关
冷却液软管 +AOXX 不相关
产品专用海事认证 +VBXX
运输包装 +TACB 纸板箱包装
机架名称 DU10 空冷式 IM10 du/dt 滤波器
销售代码第 1 部分 OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
类型代码第 1 部分 OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
类型代码第 2 部分 -000120688
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
产品目录 NO_VIEW 无视图
Recommended Plant ERR01
计算毛重 [kg] 65
计算净重 [kg] 45
型号代码 01 OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
输入电压 3x0-690VAC
开关频率 2 kHz
最大频率 70 Hz
机箱防护等级 IP00/OPEN TYPE
储存温度 -40...+70C
冷却类型 Air Cooled
主设备宽度 228MM
主设备深度 221MM
主设备高度 454MM

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality