FC-202P7K5S2P66H2XGXXSXSXXXXAXBPCXXXXDX

132N5144

变频器
FC-202P7K5S2P66H2XGXXSXSXXXXAXBPCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP,
单相, 200 - 240 VAC,(P66) IP66 / NEMA 4X 背板
A2 类 RFI (C3)
无制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸: B2
无 A 选件, MCB-105 继电器卡
无 C1 选件, 无 D 选件

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-202P7K5S2P66H2XGXXSXSXXXXAXBPCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 32.72 Kilogram
净重 29.16 Kilogram
容积 105.71 Liter
EAN 5715253091532

 

产品视图(切换) NAMC 北美(区域性)
产品种类 FC- VLT® AQUA Drive FC-
系列 202 202
额定功率 P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
相位 S 单相
主电源电压 2 200 - 240 VAC
机箱 P66 (P66) IP66 / NEMA 4X 背板
射频干扰滤波器 H2 A2 类 RFI (C3)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB X 无涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A S 平滑英制电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BP MCB-105 继电器卡
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 B2 B2
类型代码第 1 部分 FC-202P7K5S2P66H2XGX
类型代码第 2 部分 XSXSXXXXAXBPCXXXXDX
产品目录 NO_VIEW 无视图
功率 110%(常开)[KW] 7.5 7.5
高度 [mm] 664,0 664,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 243,0 243,0
深度 [mm] 261,0 261,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 261,0 261,0
kVA 11.1 11.1
功率损耗 NO [W] 150 150
持续电流(常开)[A] 30.8 30.8
间歇电流(常开)[A] 33.9 33.9
Calculated Gross Weight [kg] 32.72
Calculated Net Weight [kg] 29.16
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
订单行所示工厂 F605 F605
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-202P7K5S2P66H2XGX
型号代码 02 XSXSXXXXAXBPCXXXXDX

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality