配置产品

VLT® AQUA Drive FC 202 变频器

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(FC-) VLT® AQUA Drive FC-
(202) 202
(P7K5) (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
(S) 单相
(2) 200 - 240 VAC
(X) 无调整
(X) 标准语言包
(CX) 无 C0 选件
(XX) 无软件选件
(B2) B2
(FC-202P7K5S2P66H2XGX) FC-202P7K5S2P66H2XGX
(XSXSXXXXAXBPCXXXXDX) XSXSXXXXAXBPCXXXXDX
(NAMC) 北美(区域性)
(7.5) 7.5
(664,0) 664,0
(243,0) 243,0
(261,0) 261,0
(261,0) 261,0
(11.1) 11.1
(150) 150
(30.8) 30.8
(33.9) 33.9
(32.720) 32.72
(29.160) 29.16
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) (G401) CN
(FC-202P7K5S2P66H2XGX) FC-202P7K5S2P66H2XGX
(XSXSXXXXAXBPCXXXXDX) XSXSXXXXAXBPCXXXXDX
(G103) G103