FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1975

变频器
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0.55 kW/0.75 HP, 三相 380-480 VAC
IP20/机架, EMC 类别 C1(200V)/C2(400V)
制动斩波器, 无显示
带涂层 PCB, 无主电源选件
集成 PROFINET
外形尺寸: K1
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
重新配置

产品详情

毛重 2.8 Kilogram
净重 2.5 Kilogram
EAN 5714853413119

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Midi Drive FC-
系列 280 280
功率规格 PK55 0.55 kW/0.75 HP
电压 T4 三相 380-480 VAC
机箱 E20 IP20/机架
射频干扰滤波器 H1 EMC 类别 C1(200V)/C2(400V)
制动和停止 B 制动斩波器
显示屏 X 无显示
涂层 C 带涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 无调整
调整 B X 无调整
特殊版本 SFS1 通过通信实现功能安全性
软件语言包 X 标准语言包
控制卡 AL 集成 PROFINET
机架尺寸 K1 K1
类型代码第 1 部分 FC-280PK55T4E20H1BXC
类型代码第 2 部分 XXXSFS1XAL
产品目录 NO_VIEW 无视图
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
间歇电流 (HO) [A] 2.7 2.7
间歇电流 (HO) [A] 2.7 2.7
持续电流 (HO) [A] 1.7 1.7
持续电流 (HO) [A] 1.6 1.6
功率损耗 HO [W] 25.2 25.2
kVA 1.2 1.2
功率 160%(常开)[KW] 0.55 0.55
高度 [mm] 210.0 210.0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 75.0 75.0
深度 [mm] 168.0 168.0
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-280PK55T4E20H1BXC
型号代码 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality