配置产品

VLT® Midi Drive FC 280

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) 三相 380-480 VAC
(E20) IP20/机架
(H1) EMC 类别 C1(200V)/C2(400V)
(B) 制动斩波器
(X) 无显示
(C) 带涂层 PCB
(X) 无主电源选件
(X) 无调整
(X) 无调整
(X) 标准语言包
(AL) 集成 PROFINET
(K1) K1
(FC-280PK55T4E20H1BXC) FC-280PK55T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) 全球(标准)
(2.800) 2.8
(2.500) 2.5
(2.7) 2.7
(2.7) 2.7
(1.7) 1.7
(1.6) 1.6
(25.2) 25.2
(1.2) 1.2
(0.55) 0.55
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(G401) (G401) CN
(FC-280PK55T4E20H1BXC) FC-280PK55T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G103) G103