OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
132H5423
OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
卫生型 最大 2.3 kW (V210)
5.92 30 mm不锈钢
无 CSA/UL 水平,连接朝上或朝下无制动
插头 + 连接器 +5m 电缆
型号代码:
OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive 是一套灵活、节能的变频器系统,显著减少了典型的食品、
饮料或材料处理加工厂的变频器型号的数量,极大降低运营成本并实现大幅节能。
注意: 如果需要转矩臂,请进行订购作为附件使用。