配置产品

VLT®OGD永磁同步电机

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(OGD) VLT® OneGearDrive®
(H) 卫生型
(K) 伞齿轮
(2) V210
(1) 空心轴
(2) 不锈钢
(L06) 最大 2.3 kW (V210)
(RX) 预留 X
(1) 顶部
(A) 无菌
(9010) 标准白色
(H1) 食品级润滑油
(BXXX) 无制动
(X) 预留 A
(X) 预留 B
(X) 预留 C
(OGDHK205K921302L06RXS31P2) OGDHK205K921302L06RXS31P2
(A9010H1BXXXXXXX) A9010H1BXXXXXXX
(GLBL) 全球(标准)
(OGDHK205K921302L06RXS31P2) OGDHK205K921302L06RXS31P2
(A9010H1BXXXXXXX) A9010H1BXXXXXXX
(25.000) 25
(24.000) 24
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(C503) (C503) 梅拉诺工厂
(G103) G103