NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

132H0263

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc) 1150 AmpIP00
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO,ATEX 热敏电阻
C Slot: BH,3 个温度测量通道
D Slot: B5, 3RO(NO)
E Slot: 无扩展板
Manual: 荷兰语
液冷式机架 63
ATEX: II (2) GD
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
重新配置

产品详情

毛重 121 Kilogram
净重 120 Kilogram
EAN 5714853288243

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
Product Group NXP NXP - 产品范围
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 W 液体冷却
电源电压 5- 380 - 500 Vac (465-800 Vdc)
电流 1150 1150 Amp
控制键盘 A 字母数字显示
机箱 0 IP00
EMC 辐射等级 T 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
制动斩波器 0 无制动
电化学改性 I INU,无充电电路
卡改性 G- FiberConnection+ 涂漆 PCB
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
Gland Plate Option +QGNO (+QGNO) 无线管板
选件插槽 A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
选件插槽 B AF AF,STO,ATEX 热敏电阻
选件插槽 C BH BH,3 个温度测量通道
选件插槽 D B5 B5, 3RO(NO)
选件插槽 E 00 无扩展板
固件语言包 +FL23 UK,UK,DE,FR,IT WestEurII
文档等级 +DPAP 纸质手册
文档语言 首选项 +DLNL 荷兰语
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 NONE 无软件许可
应用 +A000 无特殊应用
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT (+GACT) RCM 认证 N16307
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 CH63 液冷式机架 63
额定功率 600 600 kW
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DP-115050
类型代码第 2 部分 -000017055
销售文本 CH6311505-0T CH6311505-0T
型号代码 01 NXP11505-A0T0IWG-
型号代码 02 A1AFBHB500
型号代码 03 +FL23
型号代码 05 +DLNL
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
电机功率低过载 [kW] 600 600
电机功率高过载 [kW] - -
尺寸 HxWxD [mm] 505X923X375 505X923X375
持续电流 (HO) [A] 766 766
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7 7
平台 VXSNXLM D D
库存代码第 1 部分 7DW-115050-118LTA
股票代码 7DP-115050 7DP-115050
检查是否完整 OK OK
Salescode part 2 A1AFBHB500
STAT NO 02855
Calculated Net Weight 120
Help Counter 1
订单行所示工厂 B503 B503
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality