配置产品

VACON® NX_ Frequency Converter

为您的新产品选择基本选项

基本信息
必填
(NXP) NXP - 产品范围
(5-) 380 - 500 Vac (465-800 Vdc)
(600) 600 kW
(0) IP00
(T) 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
(0) 无制动
(+QGNO) (+QGNO) 无线管板
IO卡
文档,语言和软件
认证
概要