USB 延长线,650mm
130B1156
USB 扩展件适用于 IP 55 和 IP 66 机箱。
可在变频器外使用 USB 连接器。USB 扩展件适用于安装在变频器底部的电缆管接头中,这样,可以非常容易地进行 PC 通信,即使在具有高 IP 等级的变频器中也是如此。
用于 A5/B1 的 USB 电缆加长线
65 cm 电缆
USB 扩展件适用于 IP 55 和 IP 66 机箱。
可在变频器外使用 USB 连接器。USB 扩展件适用于安装在变频器底部的电缆管接头中,这样,可以非常容易地进行 PC 通信,即使在具有高 IP 等级的变频器中也是如此。
用于 A5/B1 的 USB 电缆加长线
65 cm 电缆
毛重 | 779 g |
净重 | 750 g |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107611997 |
毛重 | 779 g |
净重 | 750 g |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107611997 |
VLT 系列 | 321 |
外形尺寸 |
B2 C1 C2 |
VLT 系列 | 321 |
外形尺寸 |
B2 C1 C2 |
外形尺寸 |
B2 C1 C2 |
外形尺寸 |
B2 C1 C2 |
外形尺寸 |
B2 C1 C2 |
外形尺寸 |
B2 C1 C2 |
外形尺寸 |
B2 C1 C2 |
外形尺寸 |
B2 C1 C2 |
外形尺寸 |
B2 C1 C2 |
外形尺寸 |
B2 C1 C2 |
Options | Cable and wire options |
Options | Cable and wire options |