变频器零件
130B1155
USB 扩展件适用于 IP 55 和 IP 66 机箱。
可在变频器外使用 USB 连接器。USB 扩展件适用于安装在变频器底部的电缆管接头中,这样,可以非常容易地进行 PC 通信,即使在具有高 IP 等级的变频器中也是如此。
用于 A5/B1 的 USB 电缆加长线
35 cm 电缆
USB 扩展件适用于 IP 55 和 IP 66 机箱。
可在变频器外使用 USB 连接器。USB 扩展件适用于安装在变频器底部的电缆管接头中,这样,可以非常容易地进行 PC 通信,即使在具有高 IP 等级的变频器中也是如此。
用于 A5/B1 的 USB 电缆加长线
35 cm 电缆
毛重 | 0.2 kg |
净重 | 0.2 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612000 |
毛重 | 0.2 kg |
净重 | 0.2 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612000 |
VLT 系列 | 321 |
外形尺寸 |
A4 A5 B1 |
VLT 系列 | 321 |
外形尺寸 |
A4 A5 B1 |
外形尺寸 |
A4 A5 B1 |
外形尺寸 |
A4 A5 B1 |
外形尺寸 |
A4 A5 B1 |
外形尺寸 |
A4 A5 B1 |
外形尺寸 |
A4 A5 B1 |
外形尺寸 |
A4 A5 B1 |
外形尺寸 |
A4 A5 B1 |
外形尺寸 |
A4 A5 B1 |
Options | Cable and wire options |
Options | Cable and wire options |
DrivePro 类别 | 备件 |
外形尺寸 |
F3D F4D F1D F2D |
DrivePro 类别 | 备件 |
外形尺寸 |
F3D F4D F1D F2D |