LCP 安装套件盖板 IP55/66,8m
130B1129
在别处安装 LCP 后为 IP55/ 66。8 米电缆一端为开放性的,包装中包含连接装置。不包括 LCP。
。该套件包括紧固件、8 米长电缆、衬垫和盖板,用来确保
在别处安装 LCP 后为 IP55/ 66。8 米电缆一端为开放性的,包装中包含连接装置。不包括 LCP。
。该套件包括紧固件、8 米长电缆、衬垫和盖板,用来确保
毛重 | 0.245 kg |
净重 | 0.212 kg |
Volume | 1.08 l |
EAN | 5710107612116 |
毛重 | 0.245 kg |
净重 | 0.212 kg |
Volume | 1.08 l |
EAN | 5710107612116 |
VLT 系列 | 321 |
机箱 | IP66 / NEMA 4X Backplate |
VLT 系列 | 321 |
机箱 | IP66 / NEMA 4X Backplate |
Enclosure | (C54) SS BackChnl IP54/Type 12 |
IP Rating |
IP54 IP55 IP66 IP67 |
Enclosure | (C54) SS BackChnl IP54/Type 12 |
IP Rating |
IP54 IP55 IP66 IP67 |
Enclosure | (C54) SS BackChnl IP54/Type 12 |
IP Rating |
IP54 IP55 IP66 IP67 |
Enclosure | (C54) SS BackChnl IP54/Type 12 |
IP Rating |
IP54 IP55 IP66 IP67 |
IP Rating |
IP54 IP55 IP66 IP67 |
IP Rating |
IP54 IP55 IP66 IP67 |
IP Rating |
IP54 IP66 IP55 IP67 |
IP Rating |
IP54 IP66 IP55 IP67 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |