涡旋压缩机, DSF200A4ALB

120H1478

制冷剂(s): R32, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 75.75 Kilogram
净重 71.5 Kilogram
容积 0.11 Cubic meter
EAN 5702424062507

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description DSF200-4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DSF
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 32.7 bar
MCC 40 A
Model number DSF200A4ALB
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 28.5 A
SCIP 卷宗产品名称 CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SCIP 卷宗编号 bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
产品名称 Scroll compressor DSF
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 13.9 L
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 3.6 L
分段使用 空调
制冷剂(s) R32
制冷剂充注量 [kg] [Max] 10 kg
包装数量 8
包装方式 工业包装
压缩机电源 [V] 400/3/50 460/3/60
吸气管接口高度 [毫米] 300 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 3/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 3/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 DSF200
堵转电流 197 A
安装扭矩 [Nm] 15 N-m
安装标准 ODF
审批 CE 认证
UL
UKCA
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 555 mm
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 170.3 cm³
排气接口高度 [毫米] 525 mm
排气角阀 8560234
排气连接尺寸 [in] 7/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 7/8 in
排气阀 [Nm] 50 N-m
接地扭矩 [Nm] 2 N-m
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊 初始油冲注
提供说明 安装指导
旋转速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
最大低侧TS 53 °C
最大工作电流 [MOC] 34 A
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 400 V
标称电压低值(60Hz)[V] 460 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 400 V
标称电压高值,60 Hz [伏] 460 V
每小时启动次数 [Max] 12
185SL
油平衡 1-3/4'' 旋锁阀
测试低压 [bar] [Max] 36.7 bar
测试压差 [bar] [Max] 37 bar
测试高压 [bar] [Max] 53.6 bar
液体喷射 编号
燃油型号 POE
电压范围低值(50Hz [V] 360 V
电压范围低值(60Hz)[V] 414 V
电压范围高值(50Hz)[V] 440 V
电压范围高值,60 Hz [伏] 506 V
电机保护 内置过载保护器
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 螺钉4.8 mm
直径 [mm] 243 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.83 Ohm
粘度 [cP] 40 cP
节能器 编号
视液镜安装 螺纹
连接类型 铜焊
配置代码 单机
频率 [Hz] 50/60
颜色 蓝色
高压仪表接口
高压侧卷 0.7 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality