显示更多
DSF

展示11产品(s)

120H1474

涡旋压缩机, DSF155A4ALB

制冷剂(s): R32, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

120H1476

涡旋压缩机, DSF175A4ALB

制冷剂(s): R32, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

120H1477

涡旋压缩机, DSF175A4ALB

制冷剂(s): R32, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

120H1478

涡旋压缩机, DSF200A4ALB

制冷剂(s): R32, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

120H1502

涡旋压缩机, DSF130A4ALB

制冷剂(s): R32, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

120H1503

涡旋压缩机, DSF130A4ALB

制冷剂(s): R32, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

120H1635

涡旋压缩机, DSF090A4ALB

制冷剂(s): R32, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

120H1636

涡旋压缩机, DSF090A4ALB

制冷剂(s): R32, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

120H1638

涡旋压缩机, DSF100A4ALB

制冷剂(s): R32, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

120H1640

涡旋压缩机, DSF115A4ALB

制冷剂(s): R32, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

查看: