线缆位置传感器, DST X800, 8300 mm

098G2011

电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 8 pin, 测量范围mm]: 8300, 规格,关键: SO1R8300HC1 0033X00

产品详情

毛重 0.942 Kilogram
净重 0.73 Kilogram
容积 4.451 Liter
EAN 5702428647069

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 GSH
SCIP 卷宗编号 c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
产品名称 线缆位置传感器
产品系列 Sensors
包装方式 多包装
回路类型 Redundant
型号 DST X800
审批 CE 认证
每包数量 12 pc
测量范围mm] 8300 mm
电气连接 M12 x 1
电气连接尺寸 8 pin
电气连接标准 IEC 61076-2-101
规格,关键 SO1R8300HC1 0033X00
输出信号 CAN-open
配件 NO

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality