显示更多
DST X800

展示6产品(s)

098G2002

线缆位置传感器, DST X800, 1800 mm

电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 5 针脚, 测量范围mm]: 1800, 规格,关键: SN1S1800HC1 0033X00

098G2003

线缆位置传感器, DST X800, 1800 mm

电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 8 pin, 测量范围mm]: 1800, 规格,关键: SO1R1800HC1 0033X00

098G2006

线缆位置传感器, DST X800, 4800 mm

电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 5 针脚, 测量范围mm]: 4800, 规格,关键: SN1S4800HC1 0033X00

098G2010

线缆位置传感器, DST X800, 8300 mm

电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 5 针脚, 测量范围mm]: 8300, 规格,关键: SN1S8300HC1 0033X00

098G2011

线缆位置传感器, DST X800, 8300 mm

电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 8 pin, 测量范围mm]: 8300, 规格,关键: SO1R8300HC1 0033X00

098G2033

线缆位置传感器, DST X800, 8300 mm

电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 5 针脚, 测量范围mm]: 8300, 规格,关键: SN3R8300HC1 0033X00

查看: