温度传感器, MBT 5722, Pt

084Z6117

传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 输出信号: Ohm

产品详情

毛重 2.82 Kilogram
净重 0.863 Kilogram
容积 50.662 Liter
EAN 5702423132607

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Yes with exemptions
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 100
传感器插入件 固定
保护管材料 AISI 316 Ti
保护管直径 [毫米] 4.5 mm
保护管直径 [英寸] 0.177 in
包装方式 单包装
型号 MBT 5722
插入类型 变速
插入长度 [毫米] 5000 mm
插入长度 [毫米] 197 in
最大环境温度. 85 °C
最大环境温度. 185 °F
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 1 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 200 °C
温度范围 [°F] [最大] 392 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气连接 机箱(金属/塑料)
电气连接尺寸 3 个接线端
类型名称 MBT 5722-001-050-0102-000-0000
线缆[件] 3 pc
输出信号 Ohm
连接件材料 黄铜
连接件材质 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality