温度传感器, MBT 5722, Pt

084Z5001

传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 输出信号: Ohm

產品詳情

總重 2.52 Kilogram
淨重 1.622 Kilogram
Volume 22.772 Liter
EAN 5702423138036

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Yes with exemptions
保護管 4.5 mm
保護管材質 AISI 316 Ti
保護管直徑 0.177 in
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 MBT 5722
外殼等級 IP IP65
感測元件公差 Class B
感測元件數 [pc] 1 pc
感測元件標準 EN 60751
感測元件電阻 [Ohm] 100
感測元件類型 Pt
感測器插芯 固定
插入長度 7000 mm
操作口材料 黃銅
最大的環境溫度 85 °C
最大的環境溫度 185 °F
溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 392 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 溫度感測器
產品群組 Sensors
置入長度 276 in
置入類型 可變的
輸出信號 Ohm
連接材質 黃銅
電氣接頭尺寸 3 端子
電氣連接 金屬/塑膠 盒
電線數量 3 pc
類型名稱 MBT 5722-003-070-0102-000-0000

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality