Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
084Z2485 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Za vaš izdelek žal nismo našli možnosti podaljšane garancije.
Poskusite znova pozneje ali se obrnite na našo službo za pomoč strankam.
Poskusite znova pozneje ali se obrnite na našo službo za pomoč strankam.
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
温度传感器, MBT 3252, 50 mm, M
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


温度传感器, MBT 3252, 50 mm, M
084Z2485
温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|