AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 2.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves. Industrial packaging.

082H8119

AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 2.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves. Industrial packaging.

产品详情

毛重 384 Gram
净重 322 Gram
容积 2.647 Liter
EAN 5715162792797

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Description AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 2.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves. Industrial packaging.
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
IP 防护等级 IP54
REACH 候选清单物质 No
与 AB-QM 规格兼容 DN 15-32
产品系列 Gear actuators
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
型号 AME 110 NL 0-10V
控制信号类型 模拟量
控制特性 LOG
LIN
控制输入信号 Y[mA] 0(4) - 20 mA
控制输入信号 Y[v] 0(2) - 10 V
每包数量 18 pc
电缆长度 [m] 2.5 m
芯轴速度 [s/mm] 12 s/mm
3 s/mm
行程 [mm] 7.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality